Câble de commande avec fils de couleur CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 YELLOW
à des fins d'avertissement

 

 

Applications
Pour les circuits restant sous tension lorsque l'interrupteur est coupé nécessitent un repérage spécial
Prises de service et circuits d'éclairage dans les armoires et les tableaux de commutation



6

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX 100 YELLOW
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Tension nominale Uo/U: 450/750V - Installation fixe, protégée: Uo/U: 600/1000V
sans halogène Non
Plage de température Occasionnellement mobile:-5°C à +70°C <br/>En pose fixe: -40°C à +80°C
Sous-catégorie câble Câbles PVC

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?