PVC Fahrzeugkabel
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY
ISO 4141 und DIN/ISO 6722

25

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Nennspannung 60V
halogenfrei Nein
Beständigkeiten UV
Branche Fahrzeugindustrie
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • Kabel für die Fahrzeugindustrie

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?