Steuerkabel nummeriert
ÖLFLEX CLASSIC 110
grau, VDE-Reg.
Das Anwendungsgebiet der ÖLFLEX 110 Steuerleitung umfasst alle elektrischen Anlagen in trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung. Die ÖLFLEX 110 Steuerleitung eignet sich als Anschluss und Verbindungsleitung für Steuerungen im Maschinenbau. Sie sind geeignet zur festen Verlegung sowie für nicht ständig wiederkehrende Bewegungen ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung. Sie dürfen im Freien nicht ohne UV-Schutz und nur unter Beachtung des Temperaturbereiches eingesetzt werden.
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Kabeltyp | ÖLFLEX 110 |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich | gelegentlich bewegt: -5°C bis +70°C<br/>fest verlegt: -40°C bis +80°C |
Zertifizierung |
|
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |