Cat.5/5e Profinet A 2 pair M12

ETHERLINE PN FLEX CAT. 5 M12D PVC patchcords

Cat.5/5e Profinet A 2 pair M12

für flexible Anwendungen, PROFINET Typ B

Profinet
UL listed for U.S and Canadian marked
RoHS Konform
42

Spezifikationen

Kabeltyp ETHERLINE PN Flex Cat.5 Patchkabel PVC
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung SF/UTP
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich -30°C...+90°C
Beständigkeiten
  • Öl
  • UV
Unterkategorie Kabel
  • Patchkabel
  • LAN / Ethernet Kabel
Sind Sie sich sicher?