Cat.5/5e Profinet A 2 pair M12

ETHERLINE PN CAT. 5 M12D PVC patchcords

Cat.5/5e Profinet A 2 pair M12

für feste Verlegung, PROFINET Typ A

Ethernet/IP
Profinet
UL listed for U.S and Canadian marked
RoHS Konform
38

Spezifikationen

Kabeltyp ETHERLINE PN Cat.5 Patchkabel PVC
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung SF/UTP
Flexibilität feste Verlegung
halogenfrei Nein
Temperaturbereich -30°C...+90°C
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten UV
Unterkategorie Kabel
  • Patchkabel
  • LAN / Ethernet Kabel
Sind Sie sich sicher?