ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel nummeriert kälteflexibel
schwarz
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 18G0,75
Artikel-Nr: 1120738
11.70
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel nummeriert kälteflexibel
schwarz
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 25G0,75
Artikel-Nr: 1120739
13.80
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Liefertermin auf Anfrage
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Kabeltyp | ÖLFLEX 110 LT |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich | -40°C...+80°C |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |