Steuerkabel geschirmt nummerierte Adern
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY
transparent, mit Innenmantel

CE Konform
VDE geprüft
RoHS Konform
86

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX 110 CY
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
Nennspannung Uo/U: 300/500V
halogenfrei Nein
Temperaturbereich -40°C...+80°C
Zertifizierung
  • VDE
  • CPR
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Chemisch
Unterkategorie Kabel PVC Kabel

Downloads

Datenblatt (173.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?