ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel nummeriert
ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1
schwarz
ÖLFLEX 110 BLACK 0,6/1kV Steuerleitungen sind in weiten Bereichen öl- und chemikalienbeständig und flexibel. Man verwendet sie als Datenkabel in der Steuer-und Regeltechnik, sowie im Maschinenbau oder in Rechenanlagen. Die Leitung ist torsionsbeständig und für Erdverlegung zugelassen. Der Einsatz im Freien ist ebenfalls möglich. Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung.
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
Kabeltyp | ÖLFLEX 110 BLACK 0,6 / 1kV |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
Nennspannung | Uo/U: 600/1000V |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich | gelegentlich bewegt: -5°C bis +70°C<br/>fest verlegt: -40°C bis +80°C |
Zertifizierung | CPR |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |