en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande numéroté
ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1
noir
Les câbles de commande flexibles ÖLFLEX 110 BLACK 0,6/1kV sont largement résistants aux huiles et produits chimiques. On les utilise comme câble de commande ou de transmission de données. Le câble est résistant à la torsion et peut être enterré. Une utilisation en extérieur est aussi possible. Les câbles proposent une haute sécurité électrique grâce à une tension d’essai de 4 kW.
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande numéroté
noir
ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 12G0,75
Nr- d'article 1120248
13.40
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande numéroté
noir
ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 18G0,75
Nr- d'article 1120251
15.40
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande numéroté
noir
ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 41G0,75
Nr- d'article 1120259
21.60
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Type de câbles | ÖLFLEX 110 BLACK 0,6 / 1kV |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Tension nominale | Uo/U: 600/1000V |
sans halogène | Non |
Plage de température | Occasionnellement mobile:-5°C à +70°C <br/>En pose fixe: -40°C à +80°C |
Certification | CPR |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble | Câbles PVC |