Datenkabel 300V DIN47100
VOLLTRON LIYY
SEV + UL

Volltron-LiYY sind Steuerleitungen für den Milliamperebereich in der Industrie, der Elektronik, für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen usw.– überall dort, wo Steuerleitungen in kleinsten Dimensionen gebraucht werden.

UL recognized for U.S and Canadian marked
Electrosuisse
RoHS Konform
44

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp VOLLTRON LiYY
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Nennspannung 300V (nicht für Starkstromzwecke)
halogenfrei Nein
Temperaturbereich -30°C...+80°C
Zertifizierung UL/CSA
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel

Downloads

Datenblatt (128.9 KB)

Download

Farbcode DIN 47100 (2.0 MB)

Download

SEV Approval (414.2 KB)

Download

UL Style 2464 (14.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?