Câble de données 300V DIN47100
VOLLTRON LIYY
SEV + UL

Les câbles Volltron-LiYY sont des câbles de données destinés au domaine du milliampère pour I’industrie, I’électronique, les centres de calcul, ainsi que les appareils de commande et de régulation électroniques, les machines de bureau, etc. – partout où des câbles de commande de très petites dimensions sont nécessaires.

44

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles VOLLTRON LiYY
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Tension nominale 300V (nicht für Starkstromzwecke)
sans halogène Non
Plage de température -30°C...+80°C
Certification UL/CSA
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA

Téléchargements

Fiche technique (128.9 Kio)

Téléchargement

Code couleur DIN 47100 (2.0 Mio)

Téléchargement

Fiche technique (414.2 Kio)

Téléchargement

Style UL 2464 (14.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?