Datenkabel DIN47100
UNITRONIC LiYY
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005

UNITRONIC® LiYY sind Steuerleitungen für den Milliamperebereich in der Industrie, der Elektronik, für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen usw.– überall dort, wo Steuerleitungen in kleinsten Dimensionen gebraucht werden.

CE Konform
RoHS Konform
171

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp UNITRONIC LiYY
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Nennspannung bei 0,14mm²: 350V - bei ≥0,25mm²: 500V
halogenfrei Nein
Temperaturbereich -40°C...+80°C
Unterkategorie Kabel PVC Kabel

Downloads

Datenblatt (61.6 KB)

Download

Datenblatt (62.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?