ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel blau für eigensichere Stromkreise
ÖLFLEX EB
nummeriert
Das blaue Steuerkabel EB entspricht der Bestimmung, in denen eine besondere Kennzeichnung für Kabel und Leitungen in Zündart -i- (Eigensicherheit) vorgeschrieben ist. Eine eigensichere Anlage bedeutet, dass diese Anlage oder Geräte einen gesonderten Stromkreis haben. UV- und witterungsbeständig nach ISO 4892-2
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Liefertermin auf Anfrage
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
demnächst verfügbar ab 15.04.2025
Steuerkabel blau für eigensichere Stromkreise
nummeriert
ÖLFLEX EB 18X0,75
Artikel-Nr: 0012427
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel blau für eigensichere Stromkreise
nummeriert
ÖLFLEX EB 25X0,75
Artikel-Nr: 0012429
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Kabeltyp | ÖLFLEX EB |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
halogenfrei | Nein |
Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |