ÖLFLEX SERVO 7DSL

Servomotorenkabel für Hiperface DSL Motor-Feedback-System, ACURO link, SCS open link

ÖLFLEX SERVO 7DSL

für feste Verlegung UL/CSA

Nutzen
Nur eine Verbindungsleitung zwischen Frequenzumrichter/ Regler und Motor-Feedback-System
Einfache Installation

Anwendungsgebiete
Verbindungskabel zwischen Servoregler und Motor
Zur festen Verlegung

Produkteigenschaften
Adhäsionsarme Oberfläche
Oelbeständig
Kapazitätsarme Konstruktion
Flammwidrigkeit: UL/CSA:VW-1, FT1
                            IEC/EN:60332-1-2

Underwriters Laboratories recognized
UL recognized for U.S and Canadian marked
CE Konform
6

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX SERVO 7DSL
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Zertifizierung UL/CSA
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Motorenkabel

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?