ÖLFLEX SERVO 7DSL

Câble moteur pour système feedback Hiperface DSL, ACURO link, SCS open link

ÖLFLEX SERVO 7DSL

pour pose fixe UL/CSA

Utilisation
Installation simple, câble de liaison entre le régulateur et le système feed-back du moteur

Applications
Câble de raccordement entre servo controleur et le moteur

Caractéristiques produit
Surface peu adhésive
Résistant aux huiles
Conception de faible capacitance
Résistance au feu: UL/CSA : VW-1, FT1
                               IEC/EN: 60332-1-2

6

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX SERVO 7DSL
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Non
Certification UL/CSA
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles pour moteur

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?