Cat.5/5e Profinet A 2p RJ45 PV

ETHERLINE PN CAT. 5 RJ45 PVC patchcords

Cat.5/5e Profinet A 2p RJ45 PV

für feste Verlegung, PROFINET Typ A

Ethernet/IP
Profinet
RoHS Konform
CE Konform
Underwriters Laboratories Listed
14
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Kabeltyp ETHERLINE PN Cat.5 Patchkabel PVC
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung SF/UTP
Flexibilität feste Verlegung
halogenfrei Nein
Temperaturbereich -40°C...+70°C
Beständigkeiten
  • UV
  • Flammwidrig
Unterkategorie Kabel
  • Patchkabel
  • LAN / Ethernet Kabel

Downloads

Datenblatt (252.9 KB)

Download

Datenblatt (203.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?