ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Steuerkabel farbige Adern CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V
grau
Das Anwendungsgebiet der ÖLFLEX 100 300/500V Steuerleitung umfasst alle elektrischen Anlagen in trockenen und feuchten Räumen, speziell unter industriellen Umgebungsbedingungen, jedoch nicht im Freien.
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Kabeltyp | ÖLFLEX 100 300/500V |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich | -40°C...+80°C |
Zertifizierung | CPR |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |