Câble de commande avec fils de couleur CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V
gris

Le câble s’emploie dans toutes les installations électriques en locaux secs ou humides, en particulier en environnement industriel, mais non à l’extérieur.

94

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX 100 300/500V
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Tension nominale Uo/U: 300/500V
sans halogène Non
Plage de température -40°C...+80°C
Certification CPR
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Chimique
Sous-catégorie câble Câbles PVC

Téléchargements

Fiche technique (66.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?