ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 25G1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 0010076 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 1,50 |
---|---|
Aderzahl | 25G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
Kupferanteil | 36.000 KGM/100 MTR |
Mantelfarbe | grau |
Aussendurchmesser mm | 16.90 |
Nennspannung | 300/500V |
Litzenaufbau | Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
Aderisolation | PVC Aderisolation LAPP P8 / 1 |
Adern | Adern in Lagenverseilung |
Aussenmantel | Aussenmanter aus PVC, grau (RAL 7001) |
Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 15 x Ø Feste Verlegung: 4 x Ø |
Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C Fest verlegt: -40°C...+80°C |
Temperaturbereich | -40°C...+80°C |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
Prüfspannung | 4000V |
Normierung |
H03VV-F, H05VV-F HD21.5 S3 |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
Zertifizierung | CPR |
Kabeltyp | ÖLFLEX 100 300/500V |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Beständigkeiten |
|
Zolltarif | 8544.4900 |