ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 3G1,5

ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 3G1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0035458

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Aderzahl 3G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe transparent
Aussendurchmesser mm 10.30
Nennspannung 450/750V
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation PVC Aderisolation LAPP P8 / 1
Adern Adern in Lagenverseilung
Besonderheiten PVC Innenmantel, grau
Abschirmung Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Aussenmantel Aussenmantel aus PVC, transparent
Mindestbiegeradius bewegt/festverlegt: 20x / 6x Ø
Temperaturbereich gelegentlich bewegt: -5°C bis +70°C
fest verlegt: -40°C bis +80°C
Nennspannung Uo/U: 300/500V bis 1,00mm² - 450/750V ab 1,50mm²
Prüfspannung 4000V
Normierung Ader und Mantel nach VDE 0245/0281
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+80°C
halogenfrei Nein
Zertifizierung CPR
Kabeltyp ÖLFLEX 100 CY
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Unterkategorie Kabel PVC Kabel
Bauform Kabel rund
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Chemisch
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt 450/750V (66.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?