ÖLFLEX CLASSIC 110 H SF 61G1,5

ÖLFLEX CLASSIC 110 H SF 61G1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 1002154

Spezifikationen

Aussendurchmesser mm 25.60
Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX CLASSIC 110 H SF
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Temperaturbereich -30°C...+70°C
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Öl
  • UV
Branche Schienenverkehr
Unterkategorie Kabel Bahnkabel nach EN 45545
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (65.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?