ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3X1,5 BK

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3X1,5 BK

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1136549

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Aderzahl 3x
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 7.50
Nennspannung 300/500V
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Aderisolation Aderisolation auf PVC-Basis, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Adern Adern in Lagenverseilung
Besonderheiten Bewicklung mit Polyesterfolie
Abschirmung Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Aussenmantel Aussenmantel aus PVC, schwarz (RAL 9005)
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 20 x Ø
Fest verlegt: 6 x Ø
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Prüfspannung A/A: 4000V
A/S: 2000V
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+80°C
halogenfrei Nein
Kabeltyp ÖLFLEX 115 CY BK
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Beständigkeiten UV
Unterkategorie Kabel PVC Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?