ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 7G1,5

ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 7G1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1123569

Spezifikationen

CPR Brandklasse Eca
Aderzahl 7G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Querschnitt mm² 1,50
Nennspannung 0,6/1kV
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 12.20
Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX 128 CH BK 0.6/1kV
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung Kupfergeflecht
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Zertifizierung CPR
Beständigkeiten
  • UV
  • Flammwidrig
Unterkategorie Kabel Halogenfreie Kabel

Downloads

Datenblatt (77.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?