Kabel
Kabel
Litzen
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Steckverbinder
Kabelzubehör
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Werkzeuge & Maschinen
E-Shop/Produkte
Lösungen
E-Service
Aktuelles
Unternehmen
Kontakt
Deutsch
Deutsch
Français
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Kabel
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
LAPP SWISS AG
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Start
Sortiment
Kabel
Halogenfreie Kabel
Kategorien
Steuerkabel nummeriert halogenfrei
VOLLFLEX NUM H
Steuerkabel nummeriert halogenfrei geschirmt
VOLLFLEX NUM-CH
Steuerkabel farbige Adern CENELEC halogenfrei
VOLLFLEX COLOR-H
Cca
Datenkabel DIN47100 ab 0.14mm² halogenfrei
UNITRONIC LiHH
Eca
Datenkabel DIN47100 ab 0.14mm² halogenfrei geschirmt
UNITRONIC LiHCH
Eca
Datenkabel DIN47100 ab 0.14mm² halogenfrei paarverseilt geschirmt
UNITRONIC LiHCH(TP)
Eca
Steuerkabel nummeriert halogenfrei geschirmt
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH
Dca UL
Steuerkabel nummeriert halogenfrei ölbeständig nach EN 50363-4-1
ÖLFLEX CLASSIC 110 H
Cca UL
Steuerkabel nummeriert halogenfrei geschirmt ölbeständig nach EN 50363-4-1 mit Innenmantel
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH
B2ca UL
Steuerkabel halogenfrei geschirmt 0,6/ 1kV schwarz
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 0,6/1kV
Dca UL
Steuerkabel halogenfrei 0,6/ 1kV schwarz
ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK 0,6/1
UV-beständig
Steuerkabel farbige Adern CENELEC halogenfrei
ÖLFLEX CLASSIC 100 H
B2ca - Cca
Zertifiziertes Kabel halogenfrei für Maschinen, Geräte an Veranstaltungen, Orte mit hoher Personen-/ Sachwertkonzentration
07ZZ-F
Aussenmantel schwarz
Gummikabel halogenfrei für schwere mechanische Beanspruchung
H07RN-F
für Unterwassereinsatz bis 100m, flexibel/torsion, UV-beständig
Robustes Steuerkabel farbige Adern CENELEC halogenfrei 450/750V Nennspannung
ÖLFLEX ROBUST 200
wetter- und ölbeständig
Robustes Steuerkabel nummeriert halogenfrei 300/500V Nennspannung
ÖLFLEX ROBUST 210
wetter- und ölbeständig
Robustes Steuerkabel nummeriert halogenfrei geschirmt 300/500V Nennspannung
ÖLFLEX ROBUST 215 C
wetter- und ölbeständig
Halogenfreies Kabel für Putz, Mauerwerk und unbewegten Beton; bei hoher Personen-/ Sachwert-Konzentration
NHXMH
Eca
Halogenfreies Starkstromkabel für feste Verlegung 0,6 / 1,0 kV
N2XH
Eca
Kabel für feste Verlegung halogenfrei 0.6/1kV konzentrischem Kupferleiter
N2XCH
Eca
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX FD 855 P
UL grau
Schleppkettenkabel PUR geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX FD 855 CP
UL grau, mit Innenmantel
Schleppkettenkabel TPE nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX ROBUST FD
UV-beständig, sehr gute chemische Beständigkeit
Schleppkettenkabel TPE geschirmt nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX ROBUST FD C
UV-beständig, sehr gute chemische Beständigkeit
Schleppkettenkabel PUR geschirmt Class 6 für On- und Offshore Anwendung
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP
beständig gegen Öl und Bohrflüssigkeiten
Anschlusskabel für dynamische Torsionsbelastung 0,6/1kV
ÖLFLEX TORSION FRNC
für Windkraftwerke, halogenfrei
Trommelbares PUR Kabel für leichte, mittlere und schwere mechanische Beanspruchung gelb
ÖLFLEX CRANE PUR
zentrales Tragorgan
PUR-TPE Spiralkabel gelb
ÖLFLEX SPIRAL 540 P
robust mit hohen Rückstellkräften
EMV-optimierte Motorleitung, kapazitätsarm, doppelt geschirmt und halogenfrei
ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB
mit verbessertem Brandverhalten
Elektrostrahlenvernetztes Kabel auf Polyolefin-Copolymer-Basis schwarz
ÖLFLEX HEAT 125 MC
Temperaturbeständigkeit -55°C bis +125°C
Steuerkabel nummeriert halogenfrei
ÖLFLEX CLASSIC 130 H
Dca UL
Steuerkabel halogenfrei 0,6/ 1kV schwarz
ÖLFLEX CLASSIC 130 H 0,6/1kV
Dca UL
Steuerkabel geschirmt mechanisch robust und chemisch beständig
ÖLFLEX PETRO C HFFR
UL, halogenfrei, ölbeständig, UV-beständig
ETHERLINE EC FLEX CAT. 5e RJ45/M12D H patchcords
Cat.5/5e Ind.Eth. 2 pair RJ45
für flexible Anwendungen
Steuerkabel halogenfrei geschirmt 0,6/ 1kV schwarz
ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1
UV-beständig
Sind Sie sich sicher?