Câbles
Câbles
Fils souples
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Outils & Machines
E-Shop/Produits
Solutions
E-Service
Actualités
Notre entreprise
Contact
Français
Deutsch
Français
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Câbles
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
LAPP SWISS SA
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Accueil
Assortiment
Câbles
Câbles sans halogène
Catégories
Câble de commande numéroté sans halogène
VOLLFLEX NUM H
Câble de commande numéroté sans halogène blindé
VOLLFLEX NUM-CH
Câble de commande avec fils de couleur CENELEC sans halogène
VOLLFLEX COLOR-H
Cca
Câble de données DIN47100 à partir de 0.14mm² sans halogène
UNITRONIC LiHH
Eca
Câble de données DIN47100 à partir de 0.14mm² sans halogène blindé
UNITRONIC LiHCH
Eca
Câble de données DIN47100 à partir de 0.14mm² sans halogène avec paires torsadées blindées
UNITRONIC LiHCH(TP)
Eca
Câble de commande numéroté sans halogène blindé
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH
Dca UL
Câble de commande numéroté sans halogène résistant aux huiles selon EN 50363-4-1
ÖLFLEX CLASSIC 110 H
Cca UL
Câble de commande numéroté sans halogène blindé résistant aux huiles selon EN 50363-4-1 avec gaine intérieure
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH
B2ca UL
Câble de commande sans halogène blindé 0,6/ 1kV noir
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 0,6/1kV
Dca UL
Câble de commande sans halogène 0,6/1kV noir
ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK 0,6/1
résistant aux UV
Câble de commande avec fils de couleur CENELEC sans halogène
ÖLFLEX CLASSIC 100 H
B2ca - Cca
Câble certifié sans halogène pour machines et dispositifs lors d’événementiel, lieux avec forte concentration de personnes ou de biens de valeur
07ZZ-F
Gaine extérieure noire
Câble en caoutchouc pour sollicitations mécaniques loudres
H07RN-F
pour utilisation sous-marine jusqu'à 100m, flexible/torsion, résistant aux UV
Câble de commande robuste avec fils de couleur CENELEC sans halogène tension nominale 450/750V
ÖLFLEX ROBUST 200
résistant aux intempéries et aux huiles
Câble de commande robuste numéroté sans halogène tension nominale 300/500V
ÖLFLEX ROBUST 210
résistant aux intempéries et aux huiles
Câble de commande robuste numéroté sans halogène blinde tension nominale 300/500V
ÖLFLEX ROBUST 215 C
résistant aux intempéries et aux huiles
Câble sans halogène pour plâtre, maçonnerie et béton statique
NHXMH
Eca
Câble d'alimentation sans halogène pour installation fixe 0.6/1kV
N2XH
Eca
Câble pour pose fixe sans halogène 0.6/1kV avec conducteur concentrique
N2XCH
Eca
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX FD 855 P
UL gris
Câble pour chaine blindé PVC Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX FD 855 CP
UL gris, avec gaine intérieure
Câble TPE numéroté pour chaînes porte-câbles à partir de 0.50mm²
ÖLFLEX ROBUST FD
résistant aux UV, bonne résistance chimique
Câble TPE numéroté blindé pour chaînes porte-câbles à partir de 0.50mm²
ÖLFLEX ROBUST FD C
résistant aux UV, bonne résistance chimique
Câble de raccordement PUR blindé pour applications on- et offshore
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP
résistant aux huiles et aux fluides de perçage
Câble de raccordement pour applications de torsion
ÖLFLEX TORSION FRNC
pour application éoliennes, sans halogène
Câble d'enrouleur pour des sollicitations mécaniques faibles, moyennes et élevées jaune
ÖLFLEX CRANE PUR
Organe porteur central
Câble spiralé PUR-TPE jaune
ÖLFLEX SPIRAL 540 P
robuste avec une grande force de rappel
Câble de moteur à CEM optimisée, faiblement capacitif, à blindage double et sans halogène
ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB
comportement au feu amélioré
Câble réticulé par irradiation à base de copolymère de polyoléfine noir
ÖLFLEX HEAT 125 MC
Plage de température -55°C à +125°C
Câble de commande numéroté sans halogène
ÖLFLEX CLASSIC 130 H
Dca UL
Câble de commande sans halogène 0,6/ 1kV noir
ÖLFLEX CLASSIC 130 H 0,6/1kV
Dca UL
Câble de commande blindé résistant à des sollicitations chimiques et mécaniques
ÖLFLEX PETRO C HFFR
UL, sans halogène, résistent à l'huile, résistent aux UV
Cat.5/5e Ind.Eth. 2 pair RJ45
pour utilisation flexible
Câble de commande blindé sans halogène 0,6/ 1kV noir
ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1
résistant aux UV
Vous êtes sûr ?