Câble de commande blindé sans halogène 0,6/ 1kV noir
ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1
résistant aux UV

Les câbles ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0.6/1 kV sont des câbles de raccordement et de commande blindés, sans halogène, ignifuges, pour une utilisation occasionnellement en mouvement et une pose fixe en cas de sollicitation mécanique normale. Ils sont entre autres adaptés à une utilisation dans des locaux secs ou humides. Une utilisation à l'extérieur est possible en respectant la plage de température indiquée. Ils conviennent pour des mouvements occasionnels et non automatisés. La contrainte de traction maximale est de 15 N/mm² de section de conducteur lors de l'installation et du fonctionnement. Le guidage forcé n'est pas autorisé. La tresse de blindage sert de protection contre les champs électriques parasites.

Domaines d'application : bâtiments publics tels que les aéroports ou les gares ; construction d'installations, construction de machines, technique de chauffage et de climatisation et partout où, en cas d'incendie, les personnes, les animaux ainsi que les biens matériels élevés sont fortement menacés par les conséquences d'un incendie. En cas d'incendie, les gaz toxiques sont réduits au minimum et les gaz corrosifs sont absents.

  • jusqu'à 5 conducteurs : couleur selon VDE 0293-308
  • à partir de 6 conducteurs: noir avec numéros blancs
27

Spécifications

Forme câble rond
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage Tresse en cuivre
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Résistances
  • UV
  • Non-propagateur de la flamme
Certification CPR
Sous-catégorie câble Câbles sans halogène
Type de câbles ÖLFLEX 128 CH BK 0.6/1kV

Téléchargements

Fiche technique (77.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?