Câble de commande robuste avec fils de couleur CENELEC sans halogène tension nominale 450/750V
ÖLFLEX ROBUST 200
résistant aux intempéries et aux huiles

L’isolation extérieure sans plastifiant est résistante aux graisses végétales, synthétiques, minérales, à la cire et aux huiles ainsi qu’à leurs émulsions. Le câble OELFLEX® ROBUST 200 est certifié ECOLAB. Son manteau extérieur noir le protège des rayons UV, de la chaleur (jusqu’à +80°C), du froid (jusqu’à -50°C) et de l’humidité selon EN-50396 et HD605.S2.

26

Spécifications

Forme câble rond
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de PP, couleurs selon CENELEC HD308.S2
Matière gaine extérieure TPE
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Résistances
  • UV
  • Météorologique
  • Huile
  • Chimique
  • Eau
  • Non-propagateur de la flamme
Certification ECOLAB
Tension nominale Uo/U: 450/700V
Tension d'essai 4000V
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 10 x Ø<br/>Pose fixe: 4 x Ø
Branche Food & Beverage
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles sans halogène
Type de câbles ÖLFLEX ROBUST 200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?