Câble pour chaine blindé PVC Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX FD 855 CP
UL gris, avec gaine intérieure

 
ÖLFLEX-FD® 855 CP est conçu pour satisfaire aux exigences les plus poussées: les matériaux utilisés sont sans halogène. Ils permettent l'utilisation du câble avec une plage de température lus étendue et en version non blindée, un rayon de courbure minimum de 5x diamètre du câble.L' ÖLFLEX-FD®-855 CP à tresse de cuivre s’utilise dans les utilisations critiques du point de vue CEM.Ces câbles peuvent s'utiliser sur les robots de montage les plus modernes, à l'extérieur comme à l'intérieur et permettent des durées de fonctionnement plus longues également avec des longeurs de course supérieures à 10m.
46

Spécifications

Forme câble rond
Construction des fils Fils à brins extra fins selon CEI 60228 Cl.6
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base TPE, noir avec numéros blancs (VDE 0293)
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Météorologique
  • Huile
  • Chimique
  • Mécanique
Certification UL/CSA
Plage de température -40°C...+80°C
Tension nominale Uo/U = 300/500V - UL = 1000V
Tension d'essai 3000V
Rayon de courbure minimum 7,5 x Ø
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles sans halogène
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
Type de câbles ÖLFLEX FD 855 CP

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?