Câble de raccordement pour applications de torsion
ÖLFLEX TORSION FRNC
pour application éoliennes, sans halogène

14
  • 1
  • 2

Spécifications

Forme câble rond
Construction des fils Brins de fils extra fins en cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation de conducteurs en mélange de polyoléfine
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité torsion
sans halogène Oui
Résistances
  • Mécanique
  • UV
  • Huile
Certification UL/CSA
Plage de température -40°C...+90°C, UL: max. +80°C
Tension nominale Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V
Tension d'essai 4000V
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 10 x Ø<br/>En pose fixe: 6 x Ø
Branche force du vent
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles de robot (en torsion)
Type de câbles ÖLFLEX TORSION FRNC

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?