Anschlusskabel für dynamische Torsionsbelastung 0,6/1kV
ÖLFLEX TORSION FRNC
für Windkraftwerke, halogenfrei

14
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Litzenaufbau Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Aderisolation aus Polyolefinmischung
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität torsion
halogenfrei Ja
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
  • Öl
Zertifizierung UL/CSA
Temperaturbereich -40°C...+90°C, UL: max. +80°C
Nennspannung Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V
Prüfspannung 4000V
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 10 x Ø<br/>Feste Verlegung: 6 x Ø
Branche Windenergie
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Roboterkabel (Torsion)
Kabeltyp ÖLFLEX TORSION FRNC

Downloads

Datenblatt

Download