Câble en caoutchouc pour sollicitations mécaniques loudres
H07RN-F
pour utilisation sous-marine jusqu'à 100m, flexible/torsion, résistant aux UV

  • Très varié pour différentes applications et environnements grâce aux matériaux isolants et à la gaine de haute qualité ainsi qu’aux propriétés améliorées (comparé à H07RN-F, version normale).
  • Le mélange d’isolation du conducteur et de gaine sans halogène ainsi qu’une faible émission de gaz de fumée confirmée en cas d’incendie favorisent l’utilisation du câble dans les zones publiques.
  • Plage de température plus étendue que pour les autres câbles caoutchouc
  • Testé pour une utilisation sous l’eau jusqu’à 100 m de profondeur et à une température de l’eau de 40 °C.
  • Les câbles monoconducteurs de ce type peuvent être utilisés comme système court-circuit ou de mise à la terre.
  • Utilisable dans des environnements secs, mouillés et particulièrement dans des environnements difficiles ou huileux.
  • Convient pour une utilisation en extérieur.
64

Spécifications

Forme câble rond
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs en caoutchouc spécial
Matière gaine extérieure Caoutchouc
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Résistances
  • Mécanique
  • UV
  • Huile
  • Chimique
  • Eau
  • Non-propagateur de la flamme
Certification
  • HAR
  • CPR
Classe d'incendie CPR Eca
Plage de température -50°C...+90°C
Tension nominale Uo/U = 450/750V
Tension d'essai 2500 V AC
Rayon de courbure minimum Mobile: 6 x Ø<br/>En pose fixe: 4 x Ø
Branche force du vent
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles en caoutchouc
Type de câbles H07RN-F, erweiterte Version

Téléchargements

Datenblatt (205.3 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?