Gummikabel halogenfrei für schwere mechanische Beanspruchung
H07RN-F
für Unterwassereinsatz bis 100m, flexibel/torsion, UV-beständig

  • Extrem vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe sowie verbesserter Eigenschaften (verglichen mit H07RN-F, normale Version).
  • Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung sowie bestätigt geringe Rauchgasentwicklung im Brandfall begünstigen die Verwendung der Leitung in öffentlichen Bereichen.
  • Breiterer Temperaturbereich als für andere Gummileitungen üblich.
  • Geprüft für Einsatz unter Wasser bis 100 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur.
  • Einadrige Leitungen dieses Typs können für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung verwendet werden.
  • Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • Für den Außenbereich geeignet.


European harmonized according CENELEC
CE Konform
Halogenfrei
RoHS Konform
64

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Aderisolation aus Spezialgummi
Material Aussenmantel Gummi
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
  • Öl
  • Chemisch
  • Wasser
  • Flammwidrig
Zertifizierung
  • HAR
  • CPR
CPR Brandklasse Eca
Temperaturbereich -50°C...+90°C
Nennspannung Uo/U = 450/750V
Prüfspannung 2500 V AC
Mindestbiegeradius Bewegt: 6 x Ø<br/>Fest verlegt: 4 x Ø
Branche Windenergie
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • Gummikabel
Kabeltyp H07RN-F, erweiterte Version

Downloads

Datenblatt (205.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?