Câble de commande numéroté sans halogène
ÖLFLEX CLASSIC 130 H
Dca UL

Ces câbles de commande ÖLFLEX 130H s’utilisent dans toutes les installations électriques en locaux secs et humides, tout particulièrement en environnement industriel.
Ils seront utilisés dans les zones à dangers d’incendie et dans tous les établissements accueillant un grand nombre de personnes ou des biens de valeur élevée. Ils respectent l’environnement puisqu’en cas d’incendie, les gaz de combustion ne seront que très peu corrosifs.

85

Spécifications

Forme câble rond
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
Certification UL/CSA
Plage de température -25°C...+70°C / -40°C...+80°C
Tension nominale Uo/U: 300/500V - UL: 600V
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles approuvés UL/CSA
Type de câbles ÖLFLEX 130 H

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?