ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Steuerkabel nummeriert halogenfrei
ÖLFLEX CLASSIC 130 H
Dca UL
Das Anwendungsgebiet der halogenfreien Steuerleitungen ÖLFLEX 130H umfasst alle elektrischen Anlagen in trockenen und feuchten Räumen, speziell unter industriellen Umgebungsbedingungen. Sie werden in allen brandgefährdeten Zonen und in allen Einrichtungen angewandt, in denen sich viele Personen oder auch hohe Sachwerte konzentrieren. Sie sind umweltschonend, da im Brandfall nur eine sehr schwache Korrosivität der Brandgase gemessen wird.
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
demnächst verfügbar ab 13.05.2025
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Liefertermin auf Anfrage
demnächst verfügbar ab 30.04.2025
Liefertermin auf Anfrage
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Temperaturbereich | bewegt: -25°C...+70°C / fest verlegt: -40°C...+80°C |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V - UL: 600V |
Unterkategorie Kabel |
|
Kabeltyp | ÖLFLEX 130 H |