Câble de commande numéroté sans halogène résistant aux huiles selon EN 50363-4-1
ÖLFLEX CLASSIC 110 H
Cca UL

Les câbles de commande OLFLEX CLASSIC 110 H sont des câbles de commande sans halogène, résistants à l'huile, hautement ignifuges, destinés aux marchés européen et nord-américain, pour une utilisation occasionnellement en mouvement et une pose fixe en cas de sollicitation mécanique normale. Ils conviennent entre autres à une utilisation dans des locaux secs et humides. Une utilisation temporaire à l'extérieur est possible en tenant compte de la plage de température. Ils conviennent pour des mouvements occasionnels et non automatisés. La contrainte de traction maximale est de 15 N/mm² de section de conducteur lors de l'installation et du fonctionnement. Le guidage forcé n'est pas autorisé. 

66

Spécifications

Forme câble rond
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur: sans halogène
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
Certification
  • UL/CSA
  • CPR
Plage de température -40°C...+80°C
Tension nominale Uo/U: 300/500V - UL: 600V
Tension d'essai 4000V
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 10 x Ø<br/>Pose fixe: 4 x Ø
Branche Installation du bâtiment
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles approuvés UL/CSA
Type de câbles ÖLFLEX 110 H

Téléchargements

Fiche technique (70.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?