Steuerkabel nummeriert halogenfrei ölbeständig nach EN 50363-4-1
ÖLFLEX CLASSIC 110 H
Cca UL
ÖLFLEX CLASSIC 110 H sind halogenfreie, ölbeständige, hoch flammwidrige Steuerleitungen für den europäischen und nordamerikanischen Markt, für gelegentlich bewegten Einsatz und fester Verlegung bei normaler mechanischer Beanspruchung. Sie sind unter anderem für den Einsatz in trockenen und feuchten Räumen geeignet. Unter Beachtung des Temperaturbereiches ist ein zeitweiliger Einsatz im Freien möglich. Sie sind geeignet für gelegentliche, nicht automatisierte Bewegungen. Die maximale Zugbeanspruchung beträgt 15 N/mm² Leiterquerschnitt bei Installation und Betrieb. Die zwangsweise Führung ist nicht zulässig.
Steuerkabel nummeriert halogenfrei ölbeständig nach EN 50363-4-1
Cca UL
ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G16
Artikel-Nr: 10019849
18.80
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel nummeriert halogenfrei ölbeständig nach EN 50363-4-1
Cca UL
ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G10
Artikel-Nr: 10019851
16.20
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel nummeriert halogenfrei ölbeständig nach EN 50363-4-1
Cca UL
ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G10
Artikel-Nr: 10019852
18.10
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel nummeriert halogenfrei ölbeständig nach EN 50363-4-1
Cca UL
ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G16
Artikel-Nr: 10019853
21.20
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel nummeriert halogenfrei ölbeständig nach EN 50363-4-1
Cca UL
ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G25
Artikel-Nr: 10019854
23.50
Liefertermin auf Anfrage
Steuerkabel nummeriert halogenfrei ölbeständig nach EN 50363-4-1
Cca UL
ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G25
Artikel-Nr: 10019855
26.40
Liefertermin auf Anfrage
Steuerkabel nummeriert halogenfrei ölbeständig nach EN 50363-4-1
Cca UL
ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G35
Artikel-Nr: 10019856
26.60
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel nummeriert halogenfrei ölbeständig nach EN 50363-4-1
Cca UL
ÖLFLEX CLASSIC 110 H 2X0,5
Artikel-Nr: 10019900
5.10
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel nummeriert halogenfrei ölbeständig nach EN 50363-4-1
Cca UL
ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G0,5
Artikel-Nr: 10019901
5.40
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel nummeriert halogenfrei ölbeständig nach EN 50363-4-1
Cca UL
ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3X0,5
Artikel-Nr: 10019902
5.40
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel nummeriert halogenfrei ölbeständig nach EN 50363-4-1
Cca UL
ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G0,5
Artikel-Nr: 10019903
5.80
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Steuerkabel nummeriert halogenfrei ölbeständig nach EN 50363-4-1
Cca UL
ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4X0,5
Artikel-Nr: 10019904
5.80
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
Aderisolation | Aderisolation: Halogenfrei |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung |
|
Temperaturbereich | -40°C...+80°C |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V - UL: 600V |
Prüfspannung | 4000V |
Mindestbiegeradius | Gelegentlich bewegt: 10 x Ø<br/>Fest verlegt: 4 x Ø |
Branche | Gebäudeinstallation |
Unterkategorie Kabel |
|
Kabeltyp | ÖLFLEX 110 H |