Câble de commande avec fils de couleur CENELEC sans halogène
VOLLFLEX COLOR-H
Cca
Ces câbles de commande VOLLFLEX COLOR-H Cca s’utilisent dans toutes les installations électriques en locaux secs et humides, tout particulièrement en environnement industriel.
Ils seront utilisés dans les zones à dangers d’incendie et dans tous les établissements accueillant un grand nombre de personnes ou des biens de valeur élevée. Ils respectent l’environnement puisqu’en cas d’incendie, les gaz de combustion ne seront que très peu corrosifs.
Câble de commande avec fils de couleur CENELEC sans halogène
Cca
VOLLFLEX COLOR-H 3G1,5 LNPE Cca
Nr- d'article 0104040307
6.70
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande avec fils de couleur CENELEC sans halogène
Cca
VOLLFLEX COLOR-H 4G1,5 3LPE Cca
Nr- d'article 0104040407
7.30
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande avec fils de couleur CENELEC sans halogène
Cca
VOLLFLEX COLOR-H 5G1,5 3LNPE CCA
Nr- d'article 0104040507
8.20
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande avec fils de couleur CENELEC sans halogène
Cca
VOLLFLEX COLOR-H 3G2,5 LNPE Cca
Nr- d'article 0104040308
8.30
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande avec fils de couleur CENELEC sans halogène
Cca
VOLLFLEX COLOR-H 5G2,5 3LNPE Cca
Nr- d'article 0104040508
10.20
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation du conducteur: sans halogène |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Tension nominale | Uo/U: 450/750V - Installation fixe, protégée: Uo/U: 600/1000V |
Tension d'essai | 4000V |
Rayon de courbure minimum | Occasionnellement mobile: 15 x Ø<br/>Pose fixe: 4 x Ø |
Sous-catégorie câble | Câbles sans halogène |
Type de câbles | VOLLFLEX COLOR-Halogenfree |