Câble de commande sans halogène 0,6/ 1kV noir
ÖLFLEX CLASSIC 130 H 0,6/1kV
Dca UL

Le câble sans halogène Ölflex 130 H est conçu pour les applications électriques dans les bâtiments publics, l’ingénierie industrielle et mécanique. Particulièrement recommandé dans les endroits où les vies humaines ou animales et les biens matériels de grande valeur encourent un risque élevé en cas d’incendie. Peut-être aussi utilisé pour les applications en  extérieur. Avec son faible taux de corrosivité des gaz de combustion en cas d’incendie, le câble Ölflex 130 H est respectueux  de l’environnement.

  • jusqu'à 5 conducteurs : couleur selon VDE 0293-308
  • à partir de 6 conducteurs : noir avex numéros blancs
31

Spécifications

Forme câble rond
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Résistances UV
Certification UL/CSA
Plage de température -25°C...+70°C / -40°C...+80°C
Tension nominale Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles approuvés UL/CSA
Type de câbles ÖLFLEX 130 H BK 0.6/1kV

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?