Steuerkabel halogenfrei 0,6/ 1kV schwarz
ÖLFLEX CLASSIC 130 H 0,6/1kV
Dca UL

Das Anwendungsgebiet der halogenfreien Steuerkabel ÖLFLEX 130 H umfasst alle elektrischen Anlagen in öffentlichen Gebäuden, Anlage- oder Maschinenbau. Sie werden in allen brandgefährdeten Zonen und in allen Einrichtungen angewandt, in denen sich viele Personen, Tiere oder auch hohe Sachwerte konzentrieren. Das ÖLFLEX 130 H kann auch im Freien eingesetzt werden. Sie sind umweltschonend, da im Brandfall nur eine sehr schwache Korrosivität der Brandgase gemessen wird.

  • bis 5 Adern: farbig nach VDE 0293-308
  • ab 6 Adern: schwarz mit weissen Nummern
Underwriters Laboratories recognized
Halogenfrei
CE Konform
RoHS Konform
31

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Beständigkeiten UV
Zertifizierung UL/CSA
Temperaturbereich bewegt: -25°C...+70°C / fest verlegt: -40°C...+80°C
Nennspannung Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
Kabeltyp ÖLFLEX 130 H BK 0.6/1kV

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?