Câble de commande numéroté sans halogène blindé
VOLLFLEX NUM-CH
Ces câbles de commande VOLLFLEX-NUM-CH s’utilisent dans toutes les installations électriques en locaux secs et humides, tout particulièrement en environnement industriel.
Ils seront utilisés dans les zones à dangers d’incendie et dans tous les établissements accueillant un grand nombre de personnes ou des biens de valeur élevée. Ils respectent l’environnement puisqu’en cas d’incendie, les gaz de combustion ne seront que très peu corrosifs.
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande numéroté sans halogène blindé
VOLLFLEX NUM-CH 4G 1,00 Cca
Nr- d'article 0104060406
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande numéroté sans halogène blindé
VOLLFLEX NUM-CH 5G 0,75 Cca
Nr- d'article 0104060505
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5 |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs sans halogène TI6, noir avec numéros blancs (VDE 0293) |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Classe d'incendie CPR | Cca |
Plage de température | -40°C...+75°C |
Tension d'essai | conducteur/conducteur 400V<br/>conducteur/blindage 2000V |
Rayon de courbure minimum | 7,5 x Ø |
Sous-catégorie câble | Câbles sans halogène |
Type de câbles | VOLLFLEX NUM CH |