Steuerkabel nummeriert halogenfrei geschirmt
VOLLFLEX NUM-CH
Cca
Das Anwendungsgebiet der halogenfreien Steuerleitungen VOLLFLEX-NUM-CH umfasst alle elektrischen Anlagen in trockenen und feuchten Räumen, speziell unter industriellen Umgebungsbedingungen.
Sie werden in allen brandgefährdeten Zonen und in allen Einrichtungen angewandt, in denen sich viele Personen oder auch hohe Sachwerte konzentrieren. Sie sind umweltschonend, da im Brandfall nur eine sehr schwache Korrosivität der Brandgase gemessen wird.
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
Aderisolation | Aderisolation aus halogenfreier Mischung TI6, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293) |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
CPR Brandklasse | Cca |
Temperaturbereich | -40°C...+75°C |
Prüfspannung | Ader/Ader 4000V<br/>Ader/Schirm 2000 V |
Mindestbiegeradius | 7,5 x Ø |
Unterkategorie Kabel | Halogenfreie Kabel |
Kabeltyp | VOLLFLEX NUM CH |