Câble de raccordement PUR blindé pour applications on- et offshore
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP
résistant aux huiles et aux fluides de perçage

59

Spécifications

Forme câble rond
Matière gaine extérieure Polymer
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Résistances
  • Mécanique
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Météorologique
  • Chimique
  • Huile
  • Acides
  • Lyes
Plage de température -50°C...+80°C
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles sans halogène
  • Câbles extra-souples
Type de câbles ÖLFLEX PETRO FD 865 CP

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?