en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
FG16OM16 Cca
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre nu selon EN 60228 Cl.5 |
Isolation des conducteurs | Mélange de caoutchouc éthylpropylène G16, sans halogène |
Remlissage | pas de substance hygroscopique |
Matière gaine extérieure | Mélange thermoplastique M16, sans halogène |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | en pose fixe |
sans halogène | Oui |
Résistances | Non-propagateur de la flamme |
Certification | CPR |
Classe d'incendie CPR | Cca |
Plage de température | -15°C...+90°C |
Température de cour-circuit maximale | 250°C |
Tension nominale | Uo/U: 600/1000V |
Tension d'essai | 4000V |
Rayon de courbure minimum | Pose fixe: 4 x Ø |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Branche | Installation du bâtiment |
Sous-catégorie câble |
|