ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
FG16OM16 Cca
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach EN 60228 Cl.5 |
Aderisolation | Ethylpropylen-Kautschukmischung G16, halogenfrei |
Füllung | keine hygroskopische Substanz |
Material Aussenmantel | Thermoplastische Mischung M16, halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | feste Verlegung |
halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten | Flammwidrig |
Zertifizierung | CPR |
CPR Brandklasse | Cca |
Temperaturbereich | -15°C...+90°C |
Max. Kurzschlusstemperatur | 250°C |
Nennspannung | Uo/U: 600/1000V |
Prüfspannung | 4000V |
Mindestbiegeradius | Fest verlegt: 4 x Ø |
Installationsbereich | innen |
Branche | Gebäudeinstallation |
Unterkategorie Kabel |
|