FG16OM16 flex 5G50mm2 grau Cca

FG16OM16 flex 5G50mm2 grau Cca

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0104160515

Spécifications

Section mm² 50,00
Nombre de conducteurs 5G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 34.50
Type de câbles FG16OM16 0,6/1kV
Forme câble rond
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nu selon EN 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs Mélange de caoutchouc éthylpropylène G16, sans halogène
Remlissage pas de substance hygroscopique
Matière gaine extérieure Mélange thermoplastique M16, sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité en pose fixe
sans halogène Oui
Résistances Non-propagateur de la flamme
Certification CPR
Classe d'incendie CPR Cca
Plage de température -15°C...+90°C
Température de cour-circuit maximale 250°C
Tension nominale Uo/U: 600/1000V
Tension d'essai 4000V
Rayon de courbure minimum Pose fixe: 4 x Ø
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles pour bâtiment
Zone d'installation à l'intérieur
Branche Installation du bâtiment
Tarif douanier 39172300

Téléchargements

Fiche technique (270.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?