Zertifiziertes Kabel halogenfrei für Maschinen, Geräte an Veranstaltungen, Orte mit hoher Personen-/ Sachwertkonzentration
07ZZ-F
Aussenmantel schwarz

European harmonized according CENELEC
CE Konform
20
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Litzenaufbau Litze aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation Aderisolation aus Gummimischung
Material Aussenmantel Gummi
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Zertifizierung HAR
Nennspannung Uo/U: 450/750V - Feste, geschützte Installation: Uo/U: 600/1000V
Prüfspannung 2500V
Mindestbiegeradius 4 bis 8 x Ø (EN 50565-1)
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • Gummikabel
Kabeltyp H07ZZ-F

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?