Elektrostrahlenvernetztes Kabel auf Polyolefin-Copolymer-Basis schwarz
ÖLFLEX HEAT 125 MC
Temperaturbeständigkeit -55°C bis +125°C

CE Konform
37

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Material Aussenmantel Polyolefin-Copolymer
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
Unterkategorie Kabel
  • Wärmebeständige Kabel
  • Halogenfreie Kabel
Kabeltyp ÖLFLEX HEAT 125 MC

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?