Halogenfreies Starkstromkabel für feste Verlegung 0,6 / 1,0 kV
N2XH
Eca

CE Konform
96

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Litzenaufbau Leiter aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation Aderisolation aus vernetztem Polyethylen (VPE)
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität feste Verlegung
halogenfrei Ja
Zertifizierung VDE
Nennspannung Uo/U: 600/1000V
Prüfspannung 4000V
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 15 x Ø<br/>Fest verlegt: 12 x Ø
Branche Gebäudeinstallation
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • Kabel für die Gebäudeinstallation
Kabeltyp N2XH

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?