Schleppkettenkabel TPE geschirmt nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX ROBUST FD C
UV-beständig, sehr gute chemische Beständigkeit

Die abgeschirmten ÖLFLEX ROBUST FD C sind speziell für den Schleppketteneinsatz. Sie können in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien eingesetzt werden und sind dank der schwarzen Ummantelung auch noch unempfindlich gegen UV-Strahlung. Die Kabel sind weichmacherfrei und beständig gegen pflanzliche, synthetische oder mineralische Fette, Wachse und Öle und sind ECOLAB zertifiziert.

ECOLAB
Schleppkettentauglich
CE Konform
40

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Litzenaufbau Feinstdrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6
Aderisolation Aderisolation auf TPE-Basis, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Material Aussenmantel TPE
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Beständigkeiten
  • UV
  • Witterung
  • Öl
  • Chemisch
  • Mechanisch
Zertifizierung ECOLAB
Temperaturbereich -40°C...+105°C
Nennspannung 300/500 V
Prüfspannung 4000V
Mindestbiegeradius Bewegt: <br/>ab 7,5 x Ø (bei Temperaturen < 70°C)<br/>ab 10 x Ø (bei Temperaturen max 105°C)<br/>Fest verlegt: 4 x Ø
Branche Food & Beverage
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • Schleppkettenkabel
Kabeltyp ÖLFLEX ROBUST FD C

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?