Halogenfreies Kabel für Putz, Mauerwerk und unbewegten Beton; bei hoher Personen-/ Sachwert-Konzentration
NHXMH
Eca

CE Konform
6

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Litzenaufbau Leiter aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation Aderisolation aus Polyethylen (PE)
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität feste Verlegung
halogenfrei Ja
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Prüfspannung 2000V
Mindestbiegeradius 4 x Ø
Branche Gebäudeinstallation
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • Kabel für die Gebäudeinstallation
Kabeltyp (N)HXMH

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?